Трубогибы Swagelok®
Трубогибы Swagelok предназначены для точной и эффективной гибки трубок в различных областях применения. Они обеспечивают стабильные и качественные углы, сокращая время и усилия на монтажные работы. Идеально подходят для КИП, технологических процессов и систем управления, обеспечивают точность и надежность операций, повышают качество и долговечность системы.
См. все трубогибыТрубогибы Swagelok необходимы для получения точных и высококачественных углов, что имеет решающую роль в создании функциональных систем. Устройства разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму образование складок и деформаций во время гибки, обеспечивая целостность трубного изделия. Swagelok предлагает различные трубогибы для удовлетворения различных потребностей:
- Электрические трубогибы: Автоматизированная гибка труб с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов и от 25 до 50 мм.
- Стендовые трубогибы: Легкая алюминиевая конструкция рассчитана на трубки с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 30 мм.
- Ручные трубогибы: Мощное портативное устройство с рабочими валками для снижения усилия изгиба и овальности трубки; наружный диаметр от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм.
Универсальные инструменты идеально подходят для различных областей применения, включая контрольно-измерительные приборы, технологические процессы и системы управления, обеспечивая последовательные и высококачественные углы, которые повышают качество и долговечность систем.
Категории трубогибов
Стендовые трубогибы
Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.
Электрические трубогибы
Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.
Каталоги трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.
Посмотрите, как работает ручной трубогибРесурсы Swagelok специально для вас
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.
Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.