text.skipToContent text.skipToNavigation
bench top tube benders

Swagelok® Bench Top Tube Benders

Swagelok bench top tube benders offer rugged, lightweight construction for easy, consistent tube bends, expediting installation while helping you adhere to high quality standards.

Learn More About Bench Top Tube Benders

Las dobladoras de tubo para banco Swagelok® le ayudan a producir fácilmente tubo doblado en una gran variedad de configuraciones. Tienen una construcción robusta de aluminio para mayor duración y cumplen la normativa CE. Las dobladoras para banco ofrecen un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm (1/4 a 1 1/4 pulg.) y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm (0,028 a 0,120 pulg.), adaptándose a diversas configuraciones. Las dobladoras se suministran con una pistola de engrasar para facilitar la operación y una maleta de transporte metálica para guardarlas y transportarlas con facilidad.

Disponible en modelos manual y eléctrico, la versión manual de la dobladora de tubo para banco Swagelok puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague dinamométrico y un brazo de apoyo opcionales. Las matrices de doblado de acero son necesarias para tamaños y materiales de tubo específicos, asegurando doblados precisos y fiables.

Especificaciones

Dimensiones—Dobladora en la Maleta 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo
Peso—Dobladora en la Maleta Sin Herramientas Modelo manual: 34 kg (75 lb)
Modelo eléctrico: 36 kg (79 lbs)
Requisito de Alimentación (Unidad Eléctrica) MS-BTB-1: 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A
MS-BTB-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A

Vea cómo utilizar la dobladora de tubo para banco Swagelok en nuestro curso avanzado de doblado de tubo.

Conozca la Formación

Catálogos de la Dobladora de Tubo para Banco

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos

Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Manómetro de Green Alternative Systems (GAS)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.