text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース

Swagelok®PTFE/PFAコア・ホース

SwagelokのPTFE/PFAコア・ホースは、優れた耐久性、柔軟性、耐薬品性、耐透過性を備えているほか、クリーニングが容易なため、一般的なアプリケーションから特殊なアプリケーションまで、幅広い用途においてコストを抑えることができます。

PTFE/PFAコア・ホースを見る

Swagelok PTFE/PFAコア・ホースには、スムーズボア、コンボルーティッド、ハイブリッドのオプションがあり、清浄度、柔軟性、耐浸透性 の幅広いニーズに応えます。Swagelok PTFE/PFAコア・ホース には圧力テストを全品に行い、厳しい品質基準を満たしていることを確認しています。カーボン・ブラック含浸コアのホースを使用すると、静電気の帯電を防止 することができます。

PTFEホースに熱処理(焼結)を行うと、耐浸透性が向上するため、コストやガス漏れに関連する安全上のリスクを低減することができます。スロー焼結またはポスト焼結のオプションがあり、焼結を行っていないホースに比べてガス漏れを大幅に抑えることができます。ポスト焼結ホースの耐ガス透過性は、業界トップクラスです。

スムーズボア・タイプのコアおよび優れた柔軟性を備えたSwagelok PFAホースは、サニタリー・アプリケーションに適しています。内壁が滑らかなため、流れが制限されることなく、ドレン性が向上しているため、精度や清浄性が高まります。シリコーン製カバーは容易に洗い流すことができ、バクテリアの繁殖を防止すると共に、ステンレス製ブレードを保護し、やけどを防止すると共に、プロセス温度を維持します。

適切なホースの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は、軽量性、柔軟性、耐薬品性が求められるアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、304ステンレス鋼製ブレード・レイヤーで補強しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース(PTFE製スムーズボア・コア)は、耐薬品性やドレン性に優れており、正確な流量制御を行うことが可能です。静電気帯電防止用のカーボン・ブラック含浸コア・ホースは、FDA準拠またはECE R110代替燃料認証を取得しており、特殊用途で使用することができます。ユーザー指定のホース長さ、ホース・カバー、幅広いエンド・コネクションなどのオプションがあります。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.