text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 오비탈 용접 시스템

Swagelok® M200 오비탈 용접 시스템

일관적이고 효율적인 용접 방식이 필요한 프로젝트의 경우, Swagelok M200 오비탈 용접 시스템은 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두에 적용할 수 있는 비용 효율적이고 신뢰성 높은 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공합니다.

용접 시스템 장비 보기

주요 유체 시스템을 설계하고 조립하려면 최신 용접 시스템을 사용해야 하는 경우가 많습니다. Swagelok M200 용접 시스템을 사용하면 손쉽고 비용 효율적으로 정밀하고 일관적인 고품질 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 실행할 수 있습니다. 이 장비는 폭넓은 조합의 용접 구성을 지원하는 경량 휴대용 용접기 본체가 특징이며, 다양한 용접 헤드와 함께 공급 가능합니다.

사용 가능한 공구 및 액세서리로는 텅스텐 용접봉, 센터링 게이지, 콜릿, 고정기(Fixture), 어댑터 케이블, 열전사 프린터 용지가 포함됩니다. Swagelok 오비탈 용접 시스템에는 또한 실시간 모니터링 및 기록 기능도 있으므로, 문서 작업을 능률화하여 산업 요구 조건을 손쉽게 준수할 수 있습니다.

Swagelok은 또한 현지 판매 및 서비스 센터를 통해 귀사와 귀사 팀에 오비탈 용접 교육을 제공합니다.

오비탈 용접에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

M200 용접 시스템에 대해 자세히 알아보기

円周溶接機のカテゴリー

パワー・サプライ

パワー・サプライ

신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원하는 Swagelok® 용접기 본체에 대해 알아보십시오.

フィクスチャー/コレット

フィクスチャー/コレット

ウェルド・ヘッド・フィクスチャー、フィクスチャー・ブロック、チューブ・コレット、アダプター・インサート、サイド・プレートを使用すると、精度の高い溶接を繰り返し行うことができます。

溶接装置

溶接装置

プリンター用紙(感熱紙)、タングステン電極、ウェルド・ヘッド・アダプター・ケーブル、センタリング・ゲージなどのオプション/アクセサリーを幅広く取り揃えています。

용접 헤드

용접 헤드

다양한 외경(OD)의 튜빙에 실행할 수 있는 Swagelok 용접 헤드 제품군을 알아보십시오.

용접 시스템 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 용접 시스템 교육 강좌

오비탈 용접 교육

공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.

오비탈 용접 교육 돌아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 오비탈 용접 교육 강좌
신규 용접 인력용 도구

용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.

Swagelok 튜브 벤딩 장비
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비에 대한 고려 사항

플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

오타와 대학교 첨단 연구 단지
유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선

Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.