Weld Fittings — Weld Adapters
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-16-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-6TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MTW-A-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Socket Weld
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間