Manguera Termoplástica — Manguera de Nilón
Manguera de nilón disponible con estas especificaciones:
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- 137 bar (2000 psig) a 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera Termoplástica — Manguera de Nilón — 7R シリーズ ナイロン・ホース
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 27R-4 ナイロン - - - - 7R-8 ナイロン - - - - 7R-6 ナイロン - - - - -
Manguera Termoplástica — Manguera de Nilón — 8R シリーズ ナイロン・ホース
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 28R-12 ナイロン - - - - 8R-6 ナイロン - - - - 8R-4 ナイロン - - - - 8R-8 ナイロン - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas