text.skipToContent text.skipToNavigation
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。

すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見る

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。

専門スタッフに相談する

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手おすコネクターは、プロセス計装および一般産業アプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

チューブ継手めすコネクターは、チューブとおねじとの確実な接続を実現します。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

中圧用途システムの加圧下において、チューブはキャップで、継手はプラグで封止することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手用のナット&フェルール・セットやミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを取り揃えています。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドは、パネルなどの隔壁用途にてチューブを接続し、流体を確実に移送します。

ユニオン

ユニオン

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(エルボー、ティー、ユニオン)を使用すると、チューブを容易に接続することができます。材質は316ステンレス鋼です。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ

FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

関連資料/コラム記事

AGIインダストリーズ社
AGIインダストリーズ社

Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

水素輸送
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

совместная работа компаний Empa и Swagelok над транспортными средствами на водороде с использованием трубных обжимных фитингов серии FK
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде

Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.

Предварительно собранный картридж для трубного обжимного фитинга среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Одна из важнейших целей—снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Фитинги данного типа могут помочь смягчить экологическое воздействие за счет снижения утечек, а также повысить общую безопасность и защитить вашу систему от коррозии.

Узнайте, как создавать более производительные системы для критически важных сред, используя фитинги серии FK

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。