The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/4 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 58.2 in. (147.7 cm) Live Length
Log in or Register to view price
Catalogs
T Series PTFE Hose
Provide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | PTFE |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | Swagelok® Tube Adapter |
Hose Length | 62 in. (157.5 cm) |
Hose Size | 1/4 in. |
Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.