text.skipToContent text.skipToNavigation
그랩 샘플링 시스템

Swagelok® 그랩 샘플링 시스템

Swagelok 그랩 샘플링 시스템을 맞춤 구성하면 특정 플랜트 애플리케이션 요구사항을 충족하는 동시에 안전하고 효율적인 샘플 추출이 가능합니다. 다양한 구성과 고급 기능의 샘플링 판넬이 공급됩니다.

지금 바로 전문가와 상담

구성 가능하며 신뢰성 높은 그랩 샘플링 판넬

Swagelok은 공정 라인에서 액체 또는 기체의 대표 샘플을 안전하게 포집할 수 있도록 설계된 첨단 기능을 포함한 다양한 구성으로 전체 구성 가능하며, 현지에서 제작 및 지원되고, 신뢰성 높은 그랩 샘플링 솔루션을 공급합니다. 압력 등급 샘플 실린더 내의 클로즈 루프 샘플링이 필요하거나 단지 저렴한 실험용 유리병에 공정 유체를 포집하려는 경우를 막론하고, Swagelok 샘플링 판넬 옵션은 안전하고 직관적이며 관리하기 쉽고 단일 부품 번호로 주문할 수 있습니다. 모든 샘플링 시스템은 누설 가능성을 줄일 수 있도록 Swagelok® 튜브 피팅을 사용하여 제작됩니다.

그랩 샘플 모듈

Swagelok® 그램 샘플 모듈(GSM)은 시스템 전반에서 유체를 구동하는 차압을 사용하여 양압 공정에서 유체를 끌어내고 더 압력이 낮은 위치(예: 펌프의 업스트림)의 공정으로 되돌리는 클로즈 루프 시스템입니다. 샘플은 내구성 높은 압력 등급의 메탈 그랩 샘플링 실린더(GSC) 안에 증착되며, 이 실린더는 샘플이 누출되지 않도록 막아 작업자를 보호합니다.

그랩 샘플링에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까?

  • GSM 판넬은 Swagelok® 40G 시리즈 볼 밸브 2개 또는 3개가 있는 방향 전환 밸브로 구성되므로, 유체 경로를 동시에 제어할 수 있고 필요한 단계 수가 감소됩니다.
  • GSC는 제자리에 고정되며 공정 유체를 지속적으로 순환시켜 공정 조건을 유지합니다.
  • GSC는 모든 GSM 시스템에 필요하며, 새 GSM을 구매할 때 별도로 주문해야 합니다.
  • GSM은 바이패스 또는 샘플 위치에 무기한으로 놔두면서 이송 라인을 깨끗하고 샘플 포집 준비가 완료된 상태로 유지할 수 있습니다.
  • 파열 디스크(rupture disc)는 모든 GSM 시스템에 사용할 수 있는 옵션이며, 추가적인 과압 우려가 있다면 릴리프 밸브도 추가할 수 있습니다.

그랩 샘플링 액체 시스템

Swagelok® 그랩 샘플링 액체(GSL)는 대기압에 저장할 때 공정 유체가 분류될 위험이 없는 애플리케이션에서 자동 밀봉 격막(septum) 캡이 있는 비압력 저장기 안으로 유체를 추출하는 액체 전용 샘플링 시스템입니다.

액체 샘플링의 안전성 및 효율성 개선

  • 고정 부피 Swagelok GSL 시스템은 GSM 시스템과 동일한 방향 전환 밸브를 사용하여 복잡한 작업에서 간소화된 운영 기능을 제공합니다.
  • GSL의 경우 가격이 저렴한 유리 또는 폴리에틸린 실험용 병을 사용하여 샘플을 추출하고 저장합니다.
  • 유출이나 증발의 위험 없이 샘플을 추출하여 이송할 수 있습니다.
  • 샘플 추출 메커니즘에 있는 스프링 리턴형 핸들이 의도하지 않은 주입을 방지합니다.

암모니아 샘플링

Swagelok® 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다.

Swagelok 암모니아 샘플러에 대해 자세히 알아보기

그랩 샘플링 밸브

유체 시스템에 Swagelok® 그랩 샘플링 밸브를 추가하여 표준 용기 샘플링과 관련된 안전, 유지보수, 품질 문제를 해결할 수 있습니다. 누설 없는 설계는 Swagelok® 튜브 피팅을 사용하여 니들 어셈블리를 밸브 몸체에 부착하므로 고무 O-링이 필요 없습니다.

튜브 피팅 너트를 조이는 것만으로 두 전체 메탈 씰을 만들 수 있습니다. 펜슬 포인트 니들 어셈블리는 격막(septum)을 코어링하지 않고 천공하므로 니들 막힘과 샘플 용기 누설이 최소화됩니다. Swagelok 그랩 샘플링 밸브에 스프링 리턴형 핸들을 적용하면, 핸들을 놓을 때 밸브가 자동으로 닫힘 위치로 이동하므로 필요한 샘플 양을 확실하게 수집할 수 있습니다.

그랩 샘플 밸브 데모 보기

접근하기 쉬운 그랩 샘플링 지원

샘플링 작업에 표준화와 신뢰성을 실현할 목적으로 Swagelok® 그랩 샘플링 판넬에 투자하기로 결정했다면, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터 팀이 귀사와 협력하여 귀사의 요구를 충족하는 데 적합한 유형의 판넬과 적절한 구성을 결정하도록 도와 드립니다. 공인 Swagelok 엔지니어가 귀사 정보를 검토하고 가장 적합한 판넬을 추천합니다.

마지막으로, Swagelok은 판넬 조립이 완료된 후 고객 기술진에게 그랩 샘플링 시스템 사용 및 유지보수에 대한 실습 교육을 제공합니다.

Swagelok® 샘플링 시스템 교육

그랩 샘플링 시스템에 대한 추가 정보 요청

グラブ・サンプリング・システムのカテゴリー

アンモニア・サンプラー

アンモニア・サンプラー

作業者への曝露を最小限に抑えながら、安全かつ一貫した正確なアンモニア・サンプリングを実現します。

애플리케이션 가이드 보기

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services

An Introduction to Grab Sampling

Learn about grab sampling best practices for both gaseous and liquid fluid system media, the characteristics of well-designed and easily operable grab sampling systems, and how to reliably achieve grab sampling accuracy.

Read the White Paper

Swagelok Resources Curated for You

Engineer tests a Swagelok grab sampling panel
Best Practices for Sampling Gases and Volatile Liquids

Read about common challenges associated with volatile liquid and gas grab sampling and learn to overcome them by using the right techniques and appropriate equipment.

Engineer tests a Swagelok grab sampling panel
Liquid Grab Sampling Strategies to Control Costs

Discover several strategies to help drive down costs and minimize errors in your liquid grab sampling processes as you validate process conditions and analyze end product quality.

Swagelok field engineer inspects a grab sampling panel
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies

There are several common fluid systems that successful plant operation depends on, and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources. Learn how it works.

Swagelok grab sampling panel
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs

Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。