text.skipToContent text.skipToNavigation
Needle Valve

Swagelok® Needle and Metering Valves

Swagelok needle valve and metering valves allow for precise flow control in a wide range of applications.

Needle Valves | Provide reliable flow control using a variety of stem designs, flow patterns, materials, and end connections
Metering Valves | Provide the ability to make fine adjustments to system flow across pressures and flow rates

View Needle and Metering Valves

Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。

Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。

アプリケーションに適したニードル・バルブを選定する

専門スタッフに相談する

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは素早く取り付けることができ、漏れなく締め切り、耐久性に優れているため、一般産業アプリケーションでの安全性向上を実現します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

トグル・バルブ

トグル・バルブ

コンパクトなトグル・バルブには、ステンレス鋼製または真ちゅう製、手動式または空気作動式、ストレート型またはアングル型があります。

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。