text.skipToContent text.skipToNavigation
フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ

Swagelok® フル・フロー型ボール・バルブ(GBシリーズ)

Swagelokフル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズは双方向の流れに対応し、大流量を実現します(最高使用圧力:41.3 MPa)。材質は各種合金から選ぶことができ、取り付けの簡素化、最小限の手直し、信頼製の高い締め切り性能を実現します。

資料を請求する

安全性の向上。時間の節約。コストの管理。

Swagelokボール・バルブ GBシリーズを使用すると、一般産業の大流量アプリケーションにおいて、バルブの取り付けから最適なパフォーマンスに必要な時間やコストを削減することができます。

GB series ball valve

GBシリーズ・バルブは、セットアップが容易な上、双方向の流れに対応しているため、逆向きに取り付けるといったミスの心配はありません。Swagelok®チューブ継手と一体型のエンド・コネクション(サイズ:3/8~1 インチ)にて、システム設計のシンプル化につながり、工数や部品数を最小限に抑えることができます。

初回取り付け後の漏れやコストの掛かる手直しが生じる可能性を削減するべく、GBシリーズ・ボール・バルブ全品に対してアセンブリー・テストを行い、仕様に合致していることを確認しているため、すぐにお使いいただくことができます。また、ボディ・シール性能を確認するため、最高使用圧力の最大1.5倍の圧力で水圧試験を行っています。

GBシリーズ・ボール・バルブは、シンプルなカスタム加工が可能です。バルブ・ボディ上部にボルト取り付け用穴を備えているため、オプションのロッキング・ハンドル、パネル取り付けのほか、ISO 5211準拠エアー・アクチュエーターに対応したブラケットを容易に取り付けることができます。GBシリーズ・ボール・バルブは、現場で取り付けることができるため、最小在庫管理単位を減らし、フル・フロー型バルブの在庫管理を簡素化することが可能です。

大流量のアプリケーションにおいて安全性およびシンプルな取り付けを実現

Swagelokフル・ボア/フル・フロー型汎用ボール・バルブ GBシリーズは、オイル/ガス産業における油圧システム/注入システム/消火システム、圧縮天然ガス(CNG)自動車インフラのアイソレーション、化学処理や石油化学精製業界における腐食性の高いアルキル化工程のアイソレーションなどにおいて、業界最高レベルのパフォーマンスを発揮します。

GBシリーズ・ボール・バルブは、双方向の流れに対応可能なため、取り付けミスの可能性を低減するほか、以下の特徴を備えています:

  • 大流量に対応(最高使用圧力:41.3 MPa)
  • シンプルな取り付け
  • 手直しの必要性を最小限に抑える
  • 過酷なアプリケーションにおいて作業者の安全確保やシステムの効率的なオペレーションに欠かせない信頼性の高い締め切り性能

過酷なアプリケーションにおいても信頼性の高いパフォーマンスを発揮

GBシリーズ・ボール・バルブは、オーナーとオペレーターの双方にとっての長期的な利益をもたらすべく、厳しい条件下で作業員を保護し、部品の寿命を最大限に延ばすための機能、材料、設計オプションを備えています。

メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザイン(特許出願中)を採用することで、偶発的な分解や漏れのリスクを低減します。漏れの無いステム・シールには、ブローアウト防止機構付きステムを採用することで、信頼性を高めています。

GB valve screw design

GB valve stem design

6-Moly、合金2507、合金C-276、合金625、合金825などの各種合金や、標準の316/316Lステンレス鋼など、過酷な環境における腐食リスクを低減するための材料を取り揃えています。

GBシリーズ・バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した構成部品とその材質を使用しているため、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することが可能です。また、発電やプロセス配管システム用の ASME B31.1およびB31.3 規格にも準拠しています。

API 607の試験仕様に準拠した耐火オプションも提供しています。標準のレバー・ハンドル(色:レッド)、Grafoil®フレキシブル・グラファイト製パッキン、ベント・ボールを備えており、バルブ・ボディと上流ポート間の圧力を均等にし、火災時の過剰圧およびシールのブローアウトが生じる可能性を防止します。ベント・ボールを使用しているため、双方向の流れに対応しません。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 –40~121°C
流量係数 2.5~316/316Lステンレス鋼、6-Moly、合金2507、合金625、合金825、合金C-27640
ボディ材質 316/316Lステンレス鋼、6-Moly、合金2507、合金625、合金825、合金C-276
シート材質 PEEK
エンド・コネクション
サイズ 3/8~1 インチ、12~25 mm
種類 開閉用

フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ・カタログ

フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズは、非常に過酷なアプリケーションにおける圧力および流量の仕様を満たします。2つのサイズ(8GBおよび16GB)で幅広い流量に対応し、さまざまなエンド・コネクションのタイプおよびサイズを取り揃えています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション/アクセサリーなどの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール(バルブ用)

適切なバルブが大きな違いをもたらします

流量係数(Cv値)計算ツールを使用して、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

オイル・プラットフォームにおける小口径流体システムの検査
サワー油田やガス田向けの材料選定に関する4つの質問

オイル/ガスの生産が硫化水素を多く含むサワー環境に拡大するにつれ、材料の信頼性が非常に重要になっています。適切な材料を選定し、NACE規格に準拠することで、システムを効率的に稼働させることができるのです。

スウェージロック・バルブの選定
バルブの基礎知識:流体システムの担当者が知っておくべきこと

バルブは、流体システムの流れの制御を効率的に行う上で、重要な役割を担っています。今回は、ニーズに合ったバルブの選定方法を紹介します。

オイル/ガス精製所における建設工事
大規模なオイル/ガス施設の建設プロジェクトにおいて流体システム部品を統一すべき3つの理由

スウェージロックのグローバル・コンストラクション・サービスは、オイル/ガス施設全体で使用する流体システム部品を統一することで、オペレーション上のメリットを実現するべくサポートを行います。今回は、統一化のメリットについて紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。