Клапанные блоки Swagelok® двойного отсечения со сбросом среднего давления (серия IPT)
Клапанные блоки отсечения со сбросом Swagelok серии IPT отличаются конструкцией с шаром цапфового типа, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений и надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления.
Запросить информацию о клапанах серии IPTКлапанные блоки среднего давления Swagelok® с двойным отсечением и сбросом (серия IPT) позволяют операторам надежно перекрывать флюиды в системе, чтобы не допустить их попадания в следующие узлы и компоненты. Далее идет сброс оставшейся рабочей среды на выходной стороне клапана. Клапаны серии IPT в конфигурации двойного отсечения со сбросом обеспечивают двойное глухое отсечение, позволяя выполнить действия по техническому обслуживанию и ремонту, отбор проб, проверки утечек или другие важные задачи, выполняемые на выходе.
Клапанные блоки отсечения со сбросом серии IPT предназначены для работы под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман), изготавливаются из нержавеющей стали 316 и супердуплексного сплава 2507 в двух конфигурациях:
- Клапанные блоки одинарного отсечения со сбросом (игольчатый клапан/игольчатый клапан)
- Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом (шаровой кран/ игольчатый клапан/шаровой кран или игольчатый клапан/игольчатый клапан/игольчатый клапан)
Конструкция с шаром цапфового типа серии IPT обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений, даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, гарантируя надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления. Игольчатые клапаны серии IPT со штоком с конусным наконечником управляют дренажным отверстием между запорными клапанами.
Узнайте про изоляцию системных компонентов с помощью запорных клапанов
Технические характеристики клапана серии IPT
Рабочее давление | до 20 000 psig (1378 бар ман) |
Температура | до 250°F (121°C) |
Торцевые соединения | Внутренняя резьба NPT: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK: от 1/4 до 3/4 дюйма. |
Нужна помощь с выбором клапана?
Каталоги клапанных блоков двойного отсечения со сбросом среднего давления серии IPT
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.