text.skipToContent text.skipToNavigation
ротаметры

Ротаметры Swagelok®

Ротаметры Swagelok обеспечивают последовательную точность результатов измерения расхода газов и жидкостей. В зависимости от ваших условий и требований мы поставляем варианты со стеклянными или металлическими трубками.

Запросить дополнительную информацию

В ротаметрах Swagelok® используется коническая трубка и поплавок для измерения расхода жидких и газовых сред. При увеличении расхода поплавок поднимается, а при уменьшении сила тяжести тянет его вниз. Такие устройства легко монтируются, считываются и не имеют изнашивающихся частей, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании. Динамический диапазон измерений 10:1—обеспечивает необходимую точность при наименьшем измерении, равному 1/10—от максимального показания. Они выпускаются с американской и метрической шкалой, что позволяет использовать их в самых разных уголках мира.

Каждый ротаметр Swagelok откалиброван в заводских условиях с учетом технологической среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для газовых моделей, и воды для жидкостных моделей. Также могут быть откалиброваны под конкретные задачи пользователя.

Ротаметры серии M (модели M1, M2, M4 и M4H)

Расходомеры Swagelok® серии M оснащены металлическими измерительными трубками для работы в сложных условиях высокой температуры или давления. Поскольку с металлическими трубками прямые показания невозможны, в таких моделях предусмотрены механическими или электронными дисплеи для обеспечения четкого и точного контроля.

Технические характеристики моделей M1, M2, M4, и M4H

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,18–1,8 до 670–6700 ст. фут³/ч; от 5,0–50 до 18000–180000 ст. л/ч
Вода: От 0,08–0,8 до 270–2700 гал/ч; от 0,3–3,0 до 1000–10000 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: M1, M2: От –40 до 302°F (от –40 до 150°С)
M4, M4H: От –40 до 572°F (от –40 до 300°C)

Окр. среда: M1, M2: От –4 до 158°F (от –20 до 70°C)
M4, M4H: От –40 до 248°F (от –40 до 120°С)
Максимальное давление на входе До 2888 psig (199 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT от 1/4 до 1 1/4 дюйма;
фланцевый переходник ASME от 1/2 до 1 дюйма
Класс точности 1,6; 2,5; 4,0

Ротаметры серии G (модели G1, G2, G3, G4, GM и GP)

В моделях Swagelok® серии G используются стеклянные измерительные трубки для обеспечения видимости технологической среды и непосредственного снятия показаний расхода.

Технические характеристики моделей G1, G2, G3, G4, GM и GP

Измеряемые диапазоны расхода Воздух: От 0,018–0,18 до 18–180 ст. фут³/ч; от 0,5–5,0 до 500–5000 ст. л/ч
Вода: От 0,065 до 0,65–от 4,2 до 42 галлонов США/ч; от 0,04 до 0,4–от 16 до 160 л/ч
Диапазоны температур Техпроцесс: от 23 до 212°F (от –5 до 100°C)
Окружающая среда: от –4 до 212°F (от –20 до 100°C)
Максимальное давление на входе До 145 psig (10 бар ман)
Соединения с технологическим оборудованием Фитинг с резьбой NPT 1/4 дюйма; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Класс точности 1,0; 2,5; 4,0

Нужна помощь с выбором расходомера?

Свяжитесь с местными специалистами

Каталоги ротаметров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.