text.skipToContent text.skipToNavigation
金属内层软管

世伟洛克® 金属内层软管

波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。

查看金属软管

世伟洛克® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。

波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将渗透或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽车和特种气体分配系统等气体渗透成本高或危险性大的应用。这些软管还广泛应用于半导体制造冷却管线,并支持低温应用。在许多行业的高温应用中,它们还与隔热材料一起使用。

是否需要帮助选择合适的金属软管选购件?

联系当地专家

Categorías de Manguera Metálica

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV

Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una temperatura óptima y un rendimiento confiable.

Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX

Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX

La manguera Swagelok® con capa exterior de doble malla de acero inoxidable 321 se utiliza habitualmente en entornos corrosivos de alta temperatura, vacío y alta presión.

Manguera Metálica, Serie AH

Manguera Metálica, Serie AH

Vea más información sobre las opciones de manguera totalmente metálica con ánima corrugada de aleación C-276 para las aplicaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión.

Manguera Metálica, Serie FJ

Manguera Metálica, Serie FJ

Más información sobre nuestras mangueras metálicas de acero inoxidable trenzado, diseñadas para favorecer la contención de la presión en la manguera y la flexibilidad, limitando al mismo tiempo los retorcimientos.

Manguera Metálica, Serie FL

Manguera Metálica, Serie FL

Descubra opciones para mangueras totalmente metálicas de gran flexibilidad cuando se requiera un alto rendimiento en aplicaciones de ciclos dinámicos.

Manguera Metálica, Serie FM

Manguera Metálica, Serie FM

Manguera metálica con diversas opciones de conexiones finales para utilizar en aplicaciones de vacío a alta temperatura y en entornos corrosivos de media presión.

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.