Swagelok® Gummischlauch (Serie PB)
Die leistungsstarken Innenschläuche aus Gummi der Serie PB von Swagelok® sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit Druckluft oder zum Transport von Öl sowie anderen Flüssigkeiten und Gasen. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sie sich vor Ort mühelos installieren, indem ein für Gummischläuche passender Endanschluss auf den neuen Schlauch gesteckt wird.
Gummischläuche anzeigenDer Mehrzweck-Aufsteckschlauch der Serie PB von Swagelok® ist ozonfest und mit einem versatzfreien Buna-N-Innenschlauch versehen. Eine interne Faserverstärkung erhöht den Nenndruck des Schlauchs und schafft eine sichere Verbindung bei Anwendungen bis 24,1 bar (350 psig). In Anwendungen mit nicht-flüchtigen Flüssigkeiten und Gasen gewährleistet der Schlauch so eine zuverlässige Leistung. Die Ummantelung aus Buna N schützt zudem vor Abrieb. Die in unterschiedlichen Farben erhältlichen Schläuche sind extrem langlebig und im Vergleich mit anderen Schlauchtypen widerstandsfähiger gegen Quetschen, Abknicken und andere mechanische Einwirkungen.
Die Endanschlüsse von Swagelok für Gummischläuche können mit einem einfachen Push-On-Werkzeug manuell und damit vor Ort an Schlauch-Meterware montiert werden. Für eine noch sicherere Arbeitsumgebung bleiben die Endanschlüsse bis über den Berstpunkt des Schlauchwerkstoffs hinaus sicher verbunden. Mit einem speziellen Schlauchschneidewerkzeug lassen sich präzise Schnitte und leckagefreie Verbindungen erzielen. Der Innenschlauch ist für eine einfache Montage ausgelegt und es sind keine Schlauchschellen erforderlich, um die Endanschlüsse am Schlauch zu fixieren.
Haben Sie Fragen zu Gummischläuchen?
Unsere Schlauchexperten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter
Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung auswählen.
Gummischläuche—Kategorien

Endanschlüsse
Entdecken Sie unser Portfolio an Endanschlüssen für Gummischläuche in unterschiedlichen Größen.

Gummischlauch, Serie PB
Buna-N-Gummischläuche sind in vielen Farben verfügbar und eignen sich für den allgemeinen Einsatz sowie für Druckluftanwendungen und Öltransfers.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.