Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU)
Swagelok® high-volume swaging units (HVSU) make it easy to preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing so that you can create reliable tubing connections.
Get Help with Selecting HVSUsSwagelok high-volume swaging units (HVSU) are engineered to efficiently and reliably preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing. These pneumatically driven and electronically controlled units utilize advanced sensors to initiate and halt the process, ensuring consistent and precise preswaging results, even in high-volume applications. With a high cycle life and an integrated cycle counter, the HVSU facilitates preventive maintenance, enhancing the unit's longevity and reliability.
Designed for versatility and ease of use, the HVSU accommodates 1/4, 3/8, and 1/2 in. as well as 6, 8, 10, and 12 mm tubing sizes without the need for additional tools to switch between sizes. This flexibility makes it ideal for various industrial applications where efficiency and precision are paramount. By reducing the time and effort required for tubing installation, the HVSU helps improve overall productivity and promotes secure, leak-tight connections.
Need help selecting the right preswaging tool?
Catalogues des unités de sertissage haute capacité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.