text.skipToContent text.skipToNavigation
Detector de Fugas Líquido Snoop

Detectores de Fugas Swagelok®

Los detectores de fugas líquidos Snoop® y Real Cool Snoop ayudan a reducir pérdidas caras y posibles problemas de seguridad al encontrar fugas de gas en lugares de difícil acceso con una acción de burbujeo sostenido.

Vea Detectores de Fugas

Las fugas de gas pueden resultar caras de reparar, poner en peligro la eficiencia de los procesos de producción y tener graves consecuencias para la seguridad. Por eso tenemos disponibles los detectores de fugas líquidos Snoop Swagelok® y Real Cool Snoop Swagelok®.

Los detectores de fugas líquidos Snoop y Real Cool Snoop detectan fugas de gas en zonas de difícil acceso. La acción de burbujeo sostenido funciona incluso con fugas muy pequeñas y superficies verticales en entornos que oscilan entre –54 y 93°C (–65 y 200°F). El tubo dispensador flexible permite llegar a áreas de difícil acceso. Los dos tipos de líquidos detectores de fugas se secan limpiamente sin dejar manchas. También contienen un inhibidor de la corrosión para una mayor protección de sus componentes, sin cloro, aminas alifáticas ni compuestos de amonio. Cumplen los requisitos de rendimiento de diversas especificaciones reflejadas en el catálogo.

¿Necesita más ayuda para detectar fugas?

Conozca los Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok.

¿Tiene alguna pregunta sobre los líquidos detectores de fugas?

Contacte con los Especialistas Locales

漏れ検出液のカテゴリー

漏れ検出液

漏れ検出液

漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できます。使用温度範囲は–54~93℃です。

Catálogos de los Detectores de Fugas Líquidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。