スウェージロックのシール剤
Swagelok®管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok®熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。
シール剤を見るSwagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。
- Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤は、素早く容易に塗布することが可能で、ねじに粘着し、ねじ込んでも切れ落ちません。組み立て時の潤滑剤として作用し、ねじのかじりや焼き付きを防止します。接着部分が硬化し、振動や衝撃にも強くなります。接着した部分は、完全に硬化した後も、低トルクで分離可能です。
- Swagelok®PTFEフリー管用ねじシール剤もSWAKと同様に機能し、PTFEベースのシール剤が好ましくないアプリケーションにおいて素早くシールします。
- Swagelok®PTFEテープ管用ねじシール剤は、Commercial Item Description A-A-58092に準拠し、管用テーパーおねじに使用することができます(最高使用温度:232°C)
Swagelok®熱交換器用チューブ・プラグ TPシリーズを使用してチューブ・エンドをシールすると、熱交換器をより長く使用することができます。均一なテーパーおよび滑らかな表面仕上げにより、最小限の力で確実にシールします。チューブ・プラグは、さまざまな材質を選ぶことができるため、各種システムに適合します。
管用ねじシール剤に関して質問がありますか?
シール剤のカテゴリー
シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие глубокими техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и профилактике утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако именно они представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии, и методах их устранения.
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.