The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula delantera Swagelok de nilón, 10 mm OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Nilón |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 10 mm |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1013-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-203-1 | ナイロン | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-103-1 | PTFE | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-603-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.