text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Serie 60, Edelstahl, dreiteilig, Sitze aus verstärktem PTFE, 1 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig

3-piece 316 SS ball valve, 1" ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, lever handle, 2200 psig rating, low-maintenance shutoff for general service.

Part #: SS-65TF16RT

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Edelstahl
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1 Zoll
Connection 1 Type Kegeliges ISO-Innengewinde
Connection 2 Size 1 Zoll
Connection 2 Type Kegeliges ISO-Innengewinde
CV Maximum 38
Fastener Material Edelstahl 316
Flange Seal Material Fluorkautschuk FPM
Flow Pattern 2-Wege, Absperr, Gerade
Handle Color Schwarz
Handle Style Hebel
Low Emissions Certified Ja
Room Temperature Pressure Rating 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Seat Material Verrstärktes PTFE
Seat Spring Material Edelstahl 316
Service Class Allgemeines
Stem Bearing Material Alloy X-750
Testing Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2-Way Straight Pattern

Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kugelhahn, Serie 60, Edelstahl, dreiteilig, Sitze aus verstärktem PTFE, 1 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig

Part #: SS-65TF16RT
View Catalog

3-piece 316 SS ball valve, 1" ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, lever handle, 2200 psig rating, low-maintenance shutoff for general service.

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern
Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Specifications

SS-65TF16RT — Kugelhahn, Serie 60, Edelstahl, dreiteilig, Sitze aus verstärktem PTFE, 1 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig

Attribute Value
Ball/Stem Material Edelstahl
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1 Zoll
Connection 1 Type Kegeliges ISO-Innengewinde
Connection 2 Size 1 Zoll
Connection 2 Type Kegeliges ISO-Innengewinde
CV Maximum 38
Fastener Material Edelstahl 316
Flange Seal Material Fluorkautschuk FPM
Flow Pattern 2-Wege, Absperr, Gerade
Handle Color Schwarz
Handle Style Hebel
Low Emissions Certified Ja
Room Temperature Pressure Rating 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Seat Material Verrstärktes PTFE
Seat Spring Material Edelstahl 316
Service Class Allgemeines
Stem Bearing Material Alloy X-750
Testing Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-62TF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-63TF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
B-63TS10 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-63TS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-65TF12 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
B-65TF16 真ちゅう 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
S-65TF16 炭素鋼チューブ 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
SS-62EF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-62PS4-5228 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-62TF4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-62TF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-62TS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JLK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6-JK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6-JL Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-62TS6-JLK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-62TS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-62TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® View Product
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria View Product
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo View Product
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-63TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-63TF8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-63TF8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-63TF8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-63TF8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-63TF8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-63TS10 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12-JK Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TS8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-63TSW12T 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-63TSW8P 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld View Product
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld View Product
SS-63TVCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting View Product
SS-65TF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-65TF12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-65TF12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-65TS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-65TS16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-65TS16-SC11 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-65TS25MM Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® View Product
SS-65TSC16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria View Product
SS-65TSW12P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre View Product
SS-65TSW16P Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre View Product
SS-65TSW16T Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-67TF20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT hembra 1 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-67TF24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT hembra 1 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-67TS24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-67TSW24P Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre View Product
SS-68TF32 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT hembra 2 pulg. NPT hembra View Product
SS-68TSW32P Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.