text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: B-QC6-D-600

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: B-QC6-D-600
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC6-D-600 — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC8-D-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC8-D-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-D-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-D-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC6-DC-6HC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Шланговый штуцер - - View Product
SS-QC8-D-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC8-D-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC8-D-810K1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC8-D-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - View Product
SS-QC8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.