text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-QF4-B-4PF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 1,7 en association avec une tige
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 400 PSIG À 400°F / 27,5 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-QF4-B-4PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF4-B-4PF — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 1,7 en association avec une tige
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 400 PSIG À 400°F / 27,5 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.