|
ステンレス鋼製 パイプ継手、ホロー(中空)六角プラグ、9/16-18 SAE/MS 平行おねじ
Réf. pièce : SS-6-HPST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Bouchons à tête creuse hexagonaleSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
ステンレス鋼製 パイプ継手、ホロー(中空)六角プラグ、9/16-18 SAE/MS 平行おねじ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons à tête creuse hexagonale
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
SS-6-HPST — ステンレス鋼製 パイプ継手、ホロー(中空)六角プラグ、9/16-18 SAE/MS 平行おねじ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 9/16-18 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HPST | 316 ステンレス鋼 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HPST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HPST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.