text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,3, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-QC4-S-6M0

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,3, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-QC4-S-6M0
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

B-QC4-S-6M0 — Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, Cv 0,3, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.