text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-600-2-16

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
六角ニップル

六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-600-2-16
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

仕様

SS-600-2-16 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 1インチ・サイズ NPTおねじ

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
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
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4-HN 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-HN 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-8-HN 合金400 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-HN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-24-HN 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。