|
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)
Код изделия: SS-QF4-S-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ШтокиОбеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Технические характеристики
SS-QF4-S-6PF — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 ステンレス鋼 |
| Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Размер соединения 1 | 3/8 インチ |
| Тип соединения 1 | NPTめねじ |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 1.7 - ボディとの接続時 |
| Смазка | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
| Материал уплотнительного кольца | フルオロカーボンFKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃ |
| Серия | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF8-S-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-S-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-S-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-S-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-S-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.