text.skipToContent text.skipToNavigation
온도계

Swagelok® 온도계

사용하기 쉬운 Swagelok 진동 방지(dampened movement) 바이메탈 온도계로 신뢰성 높은 온도 판독이 가능합니다.

추가 정보 요청

Swagelok® 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 인해 손상되지 않도록 ASME B40.200 표준을 준수하는 기밀 밀봉된 케이스로 제조됩니다. 또한, ASME B40.200 사양을 충족하도록 출고 시 캘리브레이션되며, 최고 260°C(500°F)까지 내부 부품의 50% 범위 초과 및 미달 방지 기능을 제공합니다. 실리콘 없는 젤형 인서트로 진동의 영향을 완화합니다.

이 온도계는 서로 다른 애플리케이션 요구에 대응하도록 아크릴, 유리, 폴리카보네이트, 안전유리를 포함한 다양한 렌즈로 공급됩니다. 또한, 표준 전체 용접 304 스테인리스강 구조가 적용되어 있으며, 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템도 옵션으로 선택할 수 있습니다. 시차 방지 다이얼은 손쉬운 판독을 보장하며, 외부 조정을 지원하므로 직관적인 현장 캘리브레이션이 가능합니다.

옵션 기능으로는 비완충, NIST를 통해 추적 가능한 캘리브레이션 인증, 실리콘 액체 충전(표준 완충, 유리 렌즈 옵션 또는 260°C[500°F]를 초과하는 다이얼 범위에는 사용 불가), 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템, NPT 유니온 잠금 너트 등이 있습니다.

온도계 사양

다이얼 범위 –70~70°C / 100~540°C
–100~150° / 200~1000°F
정확도 ± ASME B40.200에 따라 전체 눈금의 1%
완충 매체 실리콘 없는 불활성(inert) 젤
구성 조정 가능한 각도, 센터백 마운트, 로우백 마운트
다이얼 크기 76.2 mm(3인치); 127 mm(5인치)
스템 크기 직경 6.4 mm(0.25인치); 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)
프로세스 연결구 1/2인치 NPT 표준 피팅, G1/2B 사용 가능

Swagelok 온도계에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

온도계 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.