text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Winkeleinschraubverschraubung, C-Stahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

부품 번호: S-400-2-4

사양

속성
Matériau du corps Acero al carbono
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 NPT macho
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141616
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Swagelok Winkeleinschraubverschraubung, C-Stahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

부품 번호: S-400-2-4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

사양

S-400-2-4 — Swagelok Winkeleinschraubverschraubung, C-Stahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

속성
Matériau du corps Acero al carbono
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 NPT macho
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142602
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40141616
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-100-2-2 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-1010-2-12 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-1010-2-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-10M0-2-4 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-10M0-2-4RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-10M0-2-6RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-1210-2-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-12M0-2-8 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-1410-2-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-200-2-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-200-2-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-300-2-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-3M0-2-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-400-2-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-400-2-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-400-2-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-400-2-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-400-2-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-400-2-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-400-5-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-500-2-4 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-600-2-2 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-600-2-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-600-2-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-600-2-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-600-2-6RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-600-2-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-600-2-8RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-6M0-2-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-6M0-2-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-6M0-2-4RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-810-2-12 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-810-2-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-810-2-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-810-2-6RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-810-2-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-810-2-8RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-8M0-2-2RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
B-8M0-2-4RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
M-400-2-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
M-600-2-4 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
M-810-2-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-420-2-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-420-2-4 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-620-2-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
PFA-820-2-8 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-1210-2-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-1610-2-16 炭素鋼チューブ 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-400-2-2 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-400-2-4ST 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
S-600-2-2 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-2-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-2-6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-600-2-6ST 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
S-600-2-8 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-2-6 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-2-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
S-810-2-8ST 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-100-2-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-100-2-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-2-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1010-2-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-2-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-2-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1210-2-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-8PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-15M0-2-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-15M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1610-2-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-2-12PR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1610-2-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-2-16PR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1610-2-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1610-2-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1610-2-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-16M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-16M0-2-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-18M0-2-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-18M0-2-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-18M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-2000-2-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2000-2-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ 제품 보기
SS-200-2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-2-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-200-2-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-200-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-20M0-2-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-20M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-2400-2-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2400-2-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ 제품 보기
SS-25M0-2-12 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-25M0-2-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-300-2-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-300-2-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-3M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-3M0-2-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-3M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-2-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-2-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-2-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-2-2PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-400-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-2-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-400-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-400-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-400-2-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-400-2-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-400-2-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-400-2-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-400-2-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-400-2-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-400-2-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-400-2-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-4M0-2-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4M0-2-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-4M0-2-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-500-2-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-500-2-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-600-2-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-600-2-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-600-2-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-600-2-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-600-2-4PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-600-2-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-600-2-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-600-2-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-600-2-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-600-2-6PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-600-2-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-810-2-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-810-2-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-4PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-810-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-810-2-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-6PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-810-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-810-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-810-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-8PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-810-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-810-2-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-2-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-810-2-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-8M0-2-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-8M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-8M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.