text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 電気式アクチュエーター 141シリーズ 142シリーズ

    Swagelok®電気式アクチュエーターは、交流(AC)用および直流(DC)用があり、各種Swagelok ボール・バルブに取り付け可能です。電気信号を用いてバルブを遠隔操作することができます。また、リミット・スイッチが内蔵されており、バルブの作動状態を出力信号で表示します。

  • メータリング・バルブ 微量流量調節用 Sシリーズ Mシリーズ 31シリーズ

    流量係数(Cv値):0.004から0.04まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型、高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼

  • 逆止弁 Cシリーズ CAシリーズ CHシリーズ CPシリーズ CPAシリーズ

    最高使用圧力:41.3 MPa/クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型、固定型/豊富なエンド・コネクション/材質:316ステンレス鋼、真ちゅう

  • パイプ継手

    ■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507

  • 面積式流量計 Gシリーズ Mシリーズ

    ■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで

  • 大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DFシリーズ

    ■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm

  • 大流量/手動式ガス圧力レギュレーター HFシリーズ

    ■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)

  • 円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5

    ■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能

  • 溶接式逆止弁 CWシリーズ

    ■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う。/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)。/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手

  • 計装用一体型ボール・バルブ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.