text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

    Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは高速での開閉が可能で、高温プロセスで最適なパフォーマンスを発揮します。 Swagelok ® サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは、 原子層蒸着(ALD) やプリカーサー供給用途など、高温/高純度環境でバルブを完全に組み込む必要のあるアプリケーションに適しています。完全に組み込まれた高純度PFA製シートは幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。ボディの流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、大流量を実現しています。 流量係数(C v 値...

  • サーモプラスチック・ホース

    Swagelok ® サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。 Swagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、 圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に...

  • チューブ・ベンダー

    Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。 正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷した...

  • 圧力逃がし弁

    Swagelok ® 圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。 Swagelok ® 圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok ®...

  • 集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

    Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。 Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。 主な特徴 バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。 完全に組み込...

  • 蒸気加熱式減圧レギュレーター

    蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。 Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴 コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム 金属同士のダイヤフラム・シール 小さな内容積 仕様 一次側の最高使用圧力 24.8...

  • スウェージング・ユニット/ツール

    Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。 予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。 予備締め付けツールの使用方法を見る 専門スタッフに相談する Swagelokスウェー...

  • サーマル・ループ管理プログラム

    スウェージロックのサーマル・ループ管理プログラム*は、半導体メーカーによる漏れの無い適切な断熱システムのオペレーションをサポートし、デバイスの歩留まりの最大化を実現することを目的としています。 * サーマル・ループ管理とは、プロセスとチラー間の循環配管にて熱を効率的に管理し、適切な温度範囲での運用を行う手法を指します。 半導体ウェハ製造サーマル・ループ・システム 半導体ウェハ製造において最適な歩留まりを達成するには、チラーや熱交換器の効率的なオペレーションが求められます。それには信頼性の高いチラー・ホースをはじめとする漏れの無い部品が欠かせません。このような部品を適切に取り付け、レイアウトし、...

  • サーモウェル

    Swagelok感温部保護管を使用すると、加圧状態の腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用のある流体と接触することによって生じる損傷からバイメタル式温度計を保護することができます。 Swagelok感温部保護管を使用すると、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。また、プロセス流体を原因とする損傷から温度計を保護することもできます。ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応し、シャンクの形状はレデュースド、ストレート、テーパーがあります。 標準の材質は304ステンレス鋼です。オプション材質の316ステンレス鋼は、高い 耐食性 が必要な場合...

  • チューブ継手/アダプター継手

    漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。 チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。 チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。 スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。