-
中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ
中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。 中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、圧力設定型または圧力調節型を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。 圧力設定型圧力逃がし弁の設定圧力は、6.89~137.8 MPaの範囲内で0.69 MPa刻みで指定することが可能です。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。 圧力調節型圧力逃が...
-
マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。 Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現しま...
-
多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ
Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。 Swagelok ® 多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(C v 値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPT...
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)
Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。 ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。 メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。 Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の...
-
PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ
Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。 PFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。 内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。...
-
PFA製フレアー継手
Swagelok ® PFA製フレアー継手を使用すると、高純度アプリケーションにおいて流体システムの安全かつ効率的なオペレーションを実現することができます。半導体製造や反応性の高い化学物質を取り扱う環境での使用に適しています。 Swagelok ® PFA製フレアー継手は、フルオロポリマーから成形されています。引張強さ、耐透過性、 熱安定性 を備えており、過酷な流体システムにおいても漏れの無い接続を維持します。Swagelok PFA製フレアー継手は、その他の互換性がある超高純度用製品(バルブやチューブなど)と組み合わせることで、反応性の高い流体を取り扱う統合システムを構築する...
-
パイプ継手
Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。 Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。 ねじのサイズとピッチを識別する スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使...
-
ポリエチレン・コア・ホース
Swagelokポリエチレン・コア・ホースは、食品、乳製品、水の使用に関するFDAに準拠しています。 7Pシリーズ・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しています。内部の繊維補強材により、ホースの使用圧力範囲が向上しています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。 仕様 材質 コア:スムーズボア・タイプのポリエチレン 補強材:繊維製ブレード カバー:非せん孔ポリウレタン(ブルー) エンド・コネクション:316ステンレス鋼 ホース内径(呼び径)サイズ 1/4~1 インチ 最高使用圧力...
-
圧力計、ECE R110準拠汎用圧力計、PGNシリーズ
圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 汎用圧力計 PGNシリーズは、ECE R110認証を取得しており、圧縮 天然ガス (CNG)自動車での使用に適しています。ポリカーボネイト製レンズを採用して保護の強化を図ることで、過酷な環境下での耐久性を実現しています。 目盛板の外径サイズは50 mmおよび63 mmで、目盛範囲は0~40 MPaです。オリフィスのサイズは0.58 mmです。 ブルドン管付きの真ちゅう製エンド・コネクション[50 mm目盛板圧力計(モデル50のみ)、...
-
圧力計
Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 Swagelok圧力計のラインアップ: Swagelok ® 一般産業用/工...