Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
分岐用ブロック・バルブ D60シリーズ
(一体型分岐用ブロック・バルブ)■ 個々のコンポーネントを組み合わせてアセンブリーを作る必要がありません/■ ろう付けしたアセンブリーに比べて強固な一体型で、システム構造の強度が向上/■ たまり部分を低減/■ さまざまなシステム・レイアウトに対応(メイン・ライン・チューブ)■ サイズが豊富で、一般的なヘッダーに対応/■ バルブ内の流体の流れがストレートなため、流れが制限されません/■ バルブを分解することなく、ヘッダーに直接溶接が可能(ブランチ・コネクションがSwagelok® チューブ継手)■ システムを停止することなく漏れのないシールを形成し、ろう付け接続の場合に必要な事前組み立てなどのコ...
-
ステンレス鋼製チューブラー継手 超高純度用
■ 外径サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ ミリ・サイズ・タイプもございます(ご要望により)/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ 多種多様な形状[コアキシャル型(二重配管用)もございます]/■ 材質タイプおよびヒート・コードを刻印
-
分岐マニホールド J6シリーズ
■ 押し出しステンレス鋼製の一体型ボディ/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ コンパクトで汎用性に優れたガス/液体用マニホールド/■ 従来の分岐マニホールドに比べ、漏れの可能性がある接続部分を削減/■ 4~18個のニードル・バルブに対応/■ 取り付け用穴がマニホールドを貫通しているため、ボディをしっかりと固定でき、配管システムに対する応力を軽減
-
スチーム・トラップ・テスト・ステーション ユニバーサル・マウント付き TVAシリーズ
■ 目視によるスチーム・トラップの作動状況の迅速な確認が可能/■ スチーム・トラップ用ユニバーサル・マウント付き/■ 最高使用条件:1.72 MPa(213℃にて)/■ 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼/■ ユニバーサル・マウント単品(テスト・バルブなし)でもご注文いただけます/■ 最高使用条件:4.13 MPa(400℃にて)
-
スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(1.125 インチ集積サイズ) DPシリーズ
■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式
-
チューブ・カッティング・ツール TC72シリーズ
■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~4 1/2 インチ、6~120 mm/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 持ち運びに便利/■ レーザー・ポインター内蔵で、切断部の位置決めが容易/■ 切断深さやチューブ外径サイズを変更する際でも、工具は不要/■ CEマーク表示/■ UKCA マーク表示
-
デジタル式バルブ・コントロール・モジュール VCM シリーズ
■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64