text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    ステンレス鋼(PTFE被膜)製ボール・バルブは、水素やCNGなどの高圧/大流量のアプリケーションに適しています。手動式または空気作動式(ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター)があります。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:3/8~1 インチ(6~8 mm) –40~121°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼 32.3~41.3 MPa ステンレス鋼(PTFE被膜)製ボール・バルブは、水素やCNGなどの高圧/大流量のアプリケーションに適しています。手動式または空気作動式(ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター)があります。

  • 3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    計装用ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は1/4回転で開閉することができ、API 641の低排出認証を取得しています。エアー・アクチュエーターまたは電気式アクチュエーターを組み込むことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~2 インチ(6~25 mm) –28~232°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼 0.68~20.6 MPa 2方タイプ、3方タイプ 計装用ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は1/4回転で開閉することができ、API 641の低排出認証を取得しています。エアー・アクチュエーターまたは電気式アクチュエーターを組...

  • 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    トラニオン型ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は、大流量に対応するデザインながら、低トルクで開閉することができます。最高使用圧力は68.9 MPaで、API 641の低排出認証を取得しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –17~232°C 316ステンレス鋼 3.44~68.9 MPa 2方タイプ、3方タイプ トラニオン型ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は、大流量に対応するデザインながら、低トルクで開閉することができます。最高使用圧力は68.9 MPaで、API 641の低排出認証を取得していま...

  • プラグ・バルブ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    Swagelokプラグ・バルブは、シンプルかつコンパクトなデザインながら、低トルクの1/4回転操作で正方向の流れの確実な締め切りを行います。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 2.75~20.6 MPa 2方タイプ Swagelokプラグ・バルブは、シンプルかつコンパクトなデザインながら、低トルクの1/4回転操作で正方向の流れの確実な締め切りを行います。

  • めすコネクター — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/16~1 インチ NPTめねじコネクター 316ステンレス鋼 最高使用圧力:13.0~55.1 MPa VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

  • グランド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接、チューブ・アダプター、ブラインド・グランド 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼 最高使用圧力:13.0~62.0 MPa Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に...

  • ロング・グランド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    ロング・グランドはVCR継手の構成部品のひとつです。高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接、チューブ・アダプター、ブラインド・グランド 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金C-22 最高使用圧力:13.0~58.5 MPa ロング・グランドはVCR継手の構成部品のひとつです。高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

  • おすコネクター — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ ストレート型、エルボー型 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~31.0 MPa グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

  • レデューサー — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ ユニオン、アダプター、ブッシング 316ステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~68.9 MPa 超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。

  • ショート・バルクヘッド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。