text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • メータリング・バルブ 微量流量調節用 Sシリーズ Mシリーズ 31シリーズ

    流量係数(Cv値):0.004から0.04まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型、高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼

  • 電気式アクチュエーター 141シリーズ 142シリーズ

    Swagelok®電気式アクチュエーターは、交流(AC)用および直流(DC)用があり、各種Swagelok ボール・バルブに取り付け可能です。電気信号を用いてバルブを遠隔操作することができます。また、リミット・スイッチが内蔵されており、バルブの作動状態を出力信号で表示します。

  • 逆止弁 Cシリーズ CAシリーズ CHシリーズ CPシリーズ CPAシリーズ

    最高使用圧力:41.3 MPa/クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型、固定型/豊富なエンド・コネクション/材質:316ステンレス鋼、真ちゅう

  • パイプ継手

    ■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507

  • 面積式流量計 Gシリーズ Mシリーズ

    ■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで

  • 溶接式逆止弁 CWシリーズ

    ■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う。/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)。/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手

  • 大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DFシリーズ

    ■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm

  • 大流量/手動式ガス圧力レギュレーター HFシリーズ

    ■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)

  • 円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5

    ■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能

  • 計装用一体型ボール・バルブ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。