text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) — 逆止弁

    エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –23~204°C ステンレス鋼 29.4~41.3 MPa エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。

  • リフト式逆止弁、50シリーズ — 逆止弁

    リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6 mm) –54~482°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 22.5~41.3 MPa リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

  • ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ — 逆止弁

    ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 8.26~41.3 MPa ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

  • ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~9/16 インチ –28~343°C 316ステンレス鋼 103.4~413.4 MPa ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

  • メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16 インチおよび1/4インチ(3~6 mm) –53~454°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 6.89~34.4 MPa Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

  • 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチおよび3/4 インチ –28~204°C 316ステンレス鋼 0.68~41.3 MPa Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

  • 計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    計装用一体型ボール・バルブは、信頼性および耐久性が高く、高圧アプリケーションに適しています。さまざまなアクチュエーター、流路形状、ハンドルのオプションを選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16~1/2 インチ(3~12 mm) –53~148°C ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 10.3~20.6 MPa 2方タイプ、3方タイプ 計装用一体型ボール・バルブは、信頼性および耐久性が高く、高圧アプリケーションに適しています。さまざまなアクチュエーター、流路形状、ハンドルのオプションを選ぶことができます。

  • プラグ・バルブ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    Swagelokプラグ・バルブは、シンプルかつコンパクトなデザインながら、低トルクの1/4回転操作で正方向の流れの確実な締め切りを行います。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 2.75~20.6 MPa 2方タイプ Swagelokプラグ・バルブは、シンプルかつコンパクトなデザインながら、低トルクの1/4回転操作で正方向の流れの確実な締め切りを行います。

  • 液体除去用フィルター — フィルター

    液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。

  • パーティクル除去用フィルター — フィルター

    液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。