text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

    Swagelok PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ) Cシリーズ/Nシリーズは、弾性および耐薬品性を必要とする用途に適しています。 PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は軽量かつ非常に柔軟性が高く、耐薬品性が重要なシステムでの使用に適しています。使用しているPTFE材質は、多くのサニタリー・アプリケーションにおいて重要なFDA regulation 21CFR Part 177.1550 USP 88 Class VIに準拠しており、EMEA/410/01で定義されている伝達性海綿状脳症(TSE)および牛海綿状脳症(BSE)のリスクがなく、動物由来成分...

  • クイック・コネクツ

    クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。 Swagelok ® クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。 Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことが...

  • レギュレーター

    一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。 スウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、 厳格な基準...

  • 圧力逃がし弁

    Swagelok ® 圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。 Swagelok ® 圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok ®...

  • ゴム・ホース

    Swagelok ® ゴム・ホース PBシリーズは、圧縮エアーや送油といったユーティリティの液体およびガスを扱うアプリケーションにおいて、信頼性が高くコスト効率の高いパフォーマンスを発揮します。適切な工具があれば、現場でスウェージロックのゴム・ホースのエンド・コネクションを新しいホースに手で押し込むだけで簡単に取り付けることができます。 Swagelok ® プッシュ・オン式多目的ゴム・ホース PBシリーズはオゾン耐性があり、スムーズボア・タイプのブナN製コアが使用されています。内部の繊維補強材によりホースの使用圧力範囲が向上しているほか、最高2.41 MPaの圧力まで接続部分...

  • 試料採取用ボンベ

    スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。 金属製のSwagelok ® 試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Dir...

  • サンプル・プローブ・モジュール

    Swagelokサンプル・プローブ・モジュールは、サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。プローブにインターロックが掛かっているため、機器を保護します。 また、バルブにもインターロックが掛かっているため、オペレーションの安全性が向上します。 Swagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)はオンライン・プロセス分析器用に設計したサブシステムで、ガスや液体流路の主要な部品の濃度を測定することで、正確なプロセス制御を維持します。SPMは、溶接サンプル・プローブ(SPW)または格納式サンプル・プローブ(SPR...

  • サニタリー継手

    クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)での使用に適しています。迅速かつ容易に取り外しや再取り付けを行うことができるため、クリーニングやメンテナンスの際に便利です。 Swagelok ® クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手を使用すると、さまざまなバイオテクノロジーや製薬のアプリケーションにおいて、信頼性の高い流体の流れを実現することができます。サニタリー・クランプは、表面仕上げを強化することで高い清浄度を実現しているため、食品、飲料、乳製品加工アプリケーションでの使用にも適しています。 クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手...

  • シール剤

    Swagelok ® 管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok ® 熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。 Swagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。 Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシー...

  • スナッバー継手

    Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を使用すると、圧力計などの計器をシステムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導くことができます。 Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を、圧力の影響を受けやすい計器の一次側に取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、計器を損傷から保護することができます。これで計器の耐用年数が長くなるほか、部品の交換コスト、手直しにかかる工数、システムのダウンタイム(停止時間)の削減につながります。 多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。その後、...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。