-
メタル・ホース、AHシリーズ
オール・メタル・ホース AHシリーズは、高温の真空用途、または耐食性を要し、透過や吸収が望ましくないアプリケーションにおいて、透過を低減します。 AHシリーズ・ホースは、合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアで耐食性がさらに高まっているほか、316Lステンレス鋼製シングル・ブレードにより、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 AHシリーズ・ホースのサイズは1/2 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空~7.64 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boile...
-
メタル・チューブ, FZ/FNシリーズ
メタル・チューブ FZシリーズ/FNシリーズは、高温の真空用途または低圧アプリケーションにおいて透過を低減します。 FZシリーズ・メタル・チューブ FZシリーズは、コア・チューブにブレードを必要とするような圧力が生じない低圧のアプリケーションで使用することができます。FZシリーズは焼きなまし処理を施していないオール・メタル・チューブで、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。 FNシリーズ・メタル・チューブ FNシリーズには焼きなまし処理を施しており、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションで使用することができます。フィット・アンド・ステイ型(接続-固定型)...
-
中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ
Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。 Swagelok ® 中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。...
-
パワー・サプライ
M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を一貫して正確に行うことができます。操作が容易なタッチ・スクリーン(多言語対応)を採用しており、溶接データのドキュメンテーションにも対応しています。 Swagelok ® パワー・サプライは、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)の ウェルド・ヘッド と適合します。最大出力電流値は200 Aで、CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合しています。耐久性に優れた高解像度のカラー・タッチスクリーンは、日本語、中国語(簡体字および繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、...
-
圧力計、超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用
Swagelok ® 超高純度用/クリーン・ドライ・エラー用圧力計は、ブルドン管を使用してシステムの正圧および真空のモニタリングを行います。 Swagelok ® 超高純度用圧力計PGUシリーズおよびクリーン・ドライ・エアー用圧力計PGCシリーズは、 バルク・ガス供給 からプロセス・ツール・アプリケーションに至るまで、幅広いアプリケーションに使用することができます。精度はASME B40.1、EN837-1、JIS B7505に準拠しています。 PGUシリーズ圧力計は半導体ガス・アプリケーション向けの超高純度「クリーン」で、SEMI/SEMATECHに準拠しています。クラス10...
-
減圧レギュレーター、ドーム・ロード式
一般産業用(SGRDシリーズ)および高感度(SHRDシリーズ)のドーム・ロード式減圧レギュレーターは、レギュレーターの手動操作または遠隔操作、および正確な設定圧力の制御が必要な各種産業アプリケーションに適しています。 SGRDシリーズおよびSHRDシリーズ・レギュレーターは、過酷な環境における耐久性に優れています。ボディ材質に316Lステンレス鋼を採用することで、耐食性および耐久性を高めています。両レギュレーターの内部シールは、さまざまな材質から選ぶことができ、幅広い化学薬品や圧力条件への適合性が向上しています。 ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、安定した二次側圧力の維持において、優れたパ...
-
減圧レギュレーター、ヒーター付き
ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...
-
工業プロセス用圧力計およびパネル取り付け用圧力計、PGI / PBGシリーズ
Swagelok ® 一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。 スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。 Swagelok ® 圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 83...
-
安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ
安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズを使用すると、過剰圧力から保護することができます(PED認証)。 安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズには5つの設定スプリング圧力範囲があり、工場で圧力設定、試験、ロック、タグ付けが行われるため、希望する設定を行うことができます。設定圧力を上回ると徐々に開き、設定圧力を下回ると閉じます。 その他の特徴: PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得 ISO-4126-1に準拠した安全バルブとして、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に準拠したCEマークを取得 エンド・コネクション・アダプター(オプション)を...
-
スウェージング・ユニット/ツール
Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。 予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。 予備締め付けツールの使用方法を見る 専門スタッフに相談する Swagelokスウェー...