text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 圧力計、ECE R110準拠汎用圧力計、PGNシリーズ

    圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 汎用圧力計 PGNシリーズは、ECE R110認証を取得しており、圧縮 天然ガス (CNG)自動車での使用に適しています。ポリカーボネイト製レンズを採用して保護の強化を図ることで、過酷な環境下での耐久性を実現しています。 目盛板の外径サイズは50 mmおよび63 mmで、目盛範囲は0~40 MPaです。オリフィスのサイズは0.58 mmです。 ブルドン管付きの真ちゅう製エンド・コネクション[50 mm目盛板圧力計(モデル50のみ)、...

  • 圧力計

    Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 Swagelok圧力計のラインアップ: Swagelok ® 一般産業用/工...

  • 減圧レギュレーター、ヒーター付き

    ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...

  • 圧力トランスデューサー

    一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。 Swagelok ® 圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。 Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型) 圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力セ...

  • 工業プロセス用圧力計およびパネル取り付け用圧力計、PGI / PBGシリーズ

    Swagelok ® 一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。 スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。 Swagelok ® 圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 83...

  • 安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

    安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズを使用すると、過剰圧力から保護することができます(PED認証)。 安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズには5つの設定スプリング圧力範囲があり、工場で圧力設定、試験、ロック、タグ付けが行われるため、希望する設定を行うことができます。設定圧力を上回ると徐々に開き、設定圧力を下回ると閉じます。 その他の特徴: PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得 ISO-4126-1に準拠した安全バルブとして、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に準拠したCEマークを取得 エンド・コネクション・アダプター(オプション)を...

  • PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

    Swagelok PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ) Cシリーズ/Nシリーズは、弾性および耐薬品性を必要とする用途に適しています。 PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は軽量かつ非常に柔軟性が高く、耐薬品性が重要なシステムでの使用に適しています。使用しているPTFE材質は、多くのサニタリー・アプリケーションにおいて重要なFDA regulation 21CFR Part 177.1550 USP 88 Class VIに準拠しており、EMEA/410/01で定義されている伝達性海綿状脳症(TSE)および牛海綿状脳症(BSE)のリスクがなく、動物由来成分...

  • レギュレーター

    一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。 スウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、 厳格な基準...

  • 圧力逃がし弁

    Swagelok ® 圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。 Swagelok ® 圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok ®...

  • 試料採取用ボンベ

    スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。 金属製のSwagelok ® 試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Dir...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。