text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 蒸気加熱式減圧レギュレーター

    蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。 Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴 コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム 金属同士のダイヤフラム・シール 小さな内容積 仕様 一次側の最高使用圧力 24.8...

  • スウェージング・ユニット/ツール

    Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。 予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。 予備締め付けツールの使用方法を見る 専門スタッフに相談する Swagelokスウェー...

  • タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

    特殊なアプリケーションにおいて、不活性ガスの圧力を一定に維持します。 Swagelokタンク・ブランケティング用レギュレーターを使用すると、危険な流体を貯蔵するタンク周辺の作業員や第三者の安全を確保することができます。ベーパー・スペース(気化スペース)内の不活性ガスの圧力レベルを一定に維持することで、危険な蒸気の漏れを防止します。 タンク・ブランケティング用レギュレーター を使用することで、圧力密閉タンクに関連する安全リスクを低減することができます。 TBRSシリーズ・レギュレーターは、タンク内にガスを導入して圧力を一定に維持し、内部圧力の低下によるタンクの崩壊を防止します。 TBVSシリーズ...

  • サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

    Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは高速での開閉が可能で、高温プロセスで最適なパフォーマンスを発揮します。 Swagelok ® サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは、 原子層蒸着(ALD) やプリカーサー供給用途など、高温/高純度環境でバルブを完全に組み込む必要のあるアプリケーションに適しています。完全に組み込まれた高純度PFA製シートは幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。ボディの流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、大流量を実現しています。 流量係数(C v 値...

  • サーマル・ループ管理プログラム

    スウェージロックのサーマル・ループ管理プログラム*は、半導体メーカーによる漏れの無い適切な断熱システムのオペレーションをサポートし、デバイスの歩留まりの最大化を実現することを目的としています。 * サーマル・ループ管理とは、プロセスとチラー間の循環配管にて熱を効率的に管理し、適切な温度範囲での運用を行う手法を指します。 半導体ウェハ製造サーマル・ループ・システム 半導体ウェハ製造において最適な歩留まりを達成するには、チラーや熱交換器の効率的なオペレーションが求められます。それには信頼性の高いチラー・ホースをはじめとする漏れの無い部品が欠かせません。このような部品を適切に取り付け、レイアウトし、...

  • 温度計

    Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用すると、信頼性の高い温度測定を行うことができます。 Swagelok ® 温度計は、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。また、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を行っています。目盛範囲を50 % 超えた/下回った場合でも、内部部品の損傷を防止します(260°Cまで)。シリコーン・フリーのゲルで 振動を吸収 します。 レンズの材質は、アプリケーションに合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択することができます。全溶接型...

  • サーモプラスチック・ホース

    Swagelok ® サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。 Swagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、 圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

    非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) Xシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Xシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/4~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着し、コアのつぶれを防止し...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

    非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。シリコーン製カバーは、表面が滑らかで非汚染性のためクリーニングが容易で、システム流体が使用限度温度まで達しても断熱が可能です。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MP...

  • 水素用逆止弁

    水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。 Swagelok ® 水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。 仕様 ボディ材質 二重認定品の316/316...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。