-
フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ
フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の流れかつ大流量に対応するほか、優れた耐食性を備えています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:3/8~1 インチ(12~25 mm) –40~121°C 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金2507、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金C-276 34.0~41.3 MPa フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の...
-
コンパクト・ゲージ・バルブ
コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量かつ設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。 Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用すると、圧力計を遮断してベントすることができます。ステンレス鋼製の Swagelokニードル・バルブ 1シリーズ (パネル・ナットは含まれません)および一体型のステンレス鋼製 Swagelokパージ・バルブ で構成されています。 Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは、チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きの Swagelok 圧力計 用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り...
-
コーン&スレッド継手
Swagelok ® コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。 Swage...
-
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ
非金属性PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Fシリーズは、柔軟性、耐薬品性、非導電性ブレードを必要とする用途での使用に適しています。 非金属性のPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Fシリーズは、特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着することで、コアのつぶれを防止します。柔軟性、耐薬品性、非導電性ブレードを必要とする用途での使用に適しています。 1/4~3/4 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~5.51 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラッ...
-
ダイエレクトリック継手
ダイエレクトリック継手を使用して電流の影響からモニタリング計器を遮断して保護することで、計器の精度を維持し、計器の交換コストを削減することができます。なお、流量が制限されることはありません。 Swagelokダイエレクトリック継手は、2つの主要な機能(電気絶縁性および流体の封止性能)を分離することで、計器を保護します。成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。 ダイエレクトリック継手を天然ガス・パイプラインのモニタリング・ステーションより前方の導圧管に取り付けると、 流...
-
電動式チューブ・ベンダー
Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを正確かつ効率的に曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。 Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、 Swagelokチューブ継手 に使用可能な各種材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電子制御による直感的な操作で、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことが可能です。2つのベンド・シューでさまざまなサイズのチューブに対応するため、手持ちのツー...
-
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ
非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。シリコーン製カバーは、表面が滑らかで非汚染性のためクリーニングが容易で、システム流体が使用限度温度まで達しても断熱が可能です。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MP...
-
水素用逆止弁
水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。 Swagelok ® 水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。 仕様 ボディ材質 二重認定品の316/316...
-
ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ
ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8 インチおよび3/4インチ(3~18 mm) –53~315°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 2.6~41.3 MPa ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。
-
ランプ・レギュレーター
ランプ・レギュレーターは、水素ステーション・アプリケーションにおいて、システムの整合性に影響を及ぼす可能性のある急激な温度や圧力の変化に対応します。 Swagelok ® 中圧用ドーム・ロード比例式レギュレーター(充填ステーション向け)を使用すると、水素自動車に水素を充填する際の圧力を制御することができます。PIDコントローラーに追加して、ディスペンサー・ユニットと通信させることで、必要な圧力制御プロファイル/圧力遷移を実現します。着脱式カートリッジ設計(特許)により、メンテナンスの際にディスペンサー・システムから製品を取り外す必要がありません。 仕様 ボディ材質 316/316L二重...