text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • VCO®Oリング式面シール継手

    Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。 Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことが...

  • VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    Swagelok VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。 Swagelok VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手は、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することが...

  • 溶接継手

    Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。 スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit ® (マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイ...

  • ウェルド・ヘッド

    Swagelokウェルド・ヘッドを使用すると、電極を保持し、溶接物を確実に固定し、溶接電流の流れを確保することができます。チューブやパイプの信頼性が高く一貫したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現する設計を採用しています。精度および耐久性を重視して設計されており、常に高品質の溶接を行うことができます。Swagelokウェルド・ヘッドは、溶接パラメーターの正確な制御、容易なセットアップ、過酷な環境に耐える堅牢な構造を特徴としています。さまざまな溶接パワー・サプライとの互換性があり、特定のプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。 Swagelokウェル...

  • 円周溶接機

    Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。 重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正...

  • キャップ/プラグ — パイプ継手

    パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ NPTめねじ、NPTおねじ 316ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金2507 最高使用圧力:12.5~103.4 MPa パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

  • カップリング — パイプ継手

    複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ NPTめねじ、ISO管用テーパーめねじ(RT) 316ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金2507 最高使用圧力:15.1~87.5 MPa 複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

  • ニップル — パイプ継手

    パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。  以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 1/2 インチ ニップル、アダプター、ブッシング、カップリング、ストリート・エルボー 316ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金2507 最高使用圧力:8.7~95.7 MPa パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

    汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、耐薬品性が必要な用途に適しています。 汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、304ステンレス製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~20.6 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。 PTFEコア・ホース Bシリーズのアセンブリーには、水を用いて30...

  • ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

    頑丈かつ軽量なSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、チューブを一貫してさまざまな形状に曲げることができるため、高い品質基準を維持しながら迅速に取り付けることができます。 Swagelok ® ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、さまざまな形状にチューブを容易に曲げることができます。頑丈なアルミニウム製で、耐久性が高く、CEマーキングに適合しています。曲げ範囲は1~180°で、使用可能なチューブ外径サイズは1/4~1 1/4 インチ(肉厚:0.71~3.05 mm)、6~30 mm(肉厚:0.8~3.0 mm)です。同梱のグリース・ガンを使用すると、...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。