-
おすコネクター — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ ストレート型、エルボー型 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~31.0 MPa グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。
-
レデューサー — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ ユニオン、アダプター、ブッシング 316ステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~68.9 MPa 超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。
-
ショート・バルクヘッド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。
-
ショート・グランド — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm) 突き合わせ溶接、差し込み溶接 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼、合金C-22 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa 締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。
-
ナット / ガスケット / アクセサリー — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ ガスケット、おすナット、おすスプリット・ナット、ショートおすナット、バルブ・ロック・デバイス、めすナット、めすスプリット・ナット、継手ロック・デバイス 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、ニッケル、銅、PTFE 最高使用圧力:68.9 MPa 真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。
-
ユニオン — VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~3/4 インチ ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼 最高使用圧力:13.0~77.1 MPa Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。
-
フル・フロー型クイック・コネクツ — クイック・コネクツ
フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ(6 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~41.3 MPa フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。
-
計装用クイック・コネクツ — クイック・コネクツ
計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~20.6 MPa 計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。
-
ミニチュア・クイック・コネクツ — クイック・コネクツ
ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16~1/8 インチ –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~27.5 MPa ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。
-
PTFE製シール式クイック・コネクツ — クイック・コネクツ
PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –17~176°C 316ステンレス鋼、合金400 0.34~31.0 MPa PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。