-
ファスト・ループ・モジュール
Swagelokファスト・ループ・モジュールを、サンプル取出し口から分析器までの距離が長いサンプル移送ラインで使用すると、圧力損失を最小限に抑制してレスポンス・タイム(応答時間)を最短化することができます。ファスト・ループ・サンプリング・システム・ソリューションのインターロック・ハンドルで、操作手順ミスや想定外の作動を防止します。 Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ距離が長いサンプル移送ラインで使用すると、オンライン分析器システムの時間遅れを最短化することができます。Swagelok FLMを分析施設に取り付けてバイパスを形成す...
-
フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。 The Swagelok ® フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロ...
-
フィルター
Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。 Swagelok ® フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。 スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除...
-
ミニチュア・モジュラー・システム
Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。 Swagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減する...
-
マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。 Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現しま...
-
多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ
Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。 Swagelok ® 多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(C v 値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPT...
-
PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ
Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。 PFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。 内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。...
-
PFA製フレアー継手
Swagelok ® PFA製フレアー継手を使用すると、高純度アプリケーションにおいて流体システムの安全かつ効率的なオペレーションを実現することができます。半導体製造や反応性の高い化学物質を取り扱う環境での使用に適しています。 Swagelok ® PFA製フレアー継手は、フルオロポリマーから成形されています。引張強さ、耐透過性、 熱安定性 を備えており、過酷な流体システムにおいても漏れの無い接続を維持します。Swagelok PFA製フレアー継手は、その他の互換性がある超高純度用製品(バルブやチューブなど)と組み合わせることで、反応性の高い流体を取り扱う統合システムを構築する...
-
パイプ継手
Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。 Swagelok ® パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。 ねじのサイズとピッチを識別する スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使...
-
ポリエチレン・コア・ホース
Swagelokポリエチレン・コア・ホースは、食品、乳製品、水の使用に関するFDAに準拠しています。 7Pシリーズ・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しています。内部の繊維補強材により、ホースの使用圧力範囲が向上しています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。 仕様 材質 コア:スムーズボア・タイプのポリエチレン 補強材:繊維製ブレード カバー:非せん孔ポリウレタン(ブルー) エンド・コネクション:316ステンレス鋼 ホース内径(呼び径)サイズ 1/4~1 インチ 最高使用圧力...