text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • パワー・サプライ

    M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を一貫して正確に行うことができます。操作が容易なタッチ・スクリーン(多言語対応)を採用しており、溶接データのドキュメンテーションにも対応しています。 Swagelok ® パワー・サプライは、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)の ウェルド・ヘッド と適合します。最大出力電流値は200 Aで、CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合しています。耐久性に優れた高解像度のカラー・タッチスクリーンは、日本語、中国語(簡体字および繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、...

  • 圧力計、ECE R110準拠汎用圧力計、PGNシリーズ

    圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 汎用圧力計 PGNシリーズは、ECE R110認証を取得しており、圧縮 天然ガス (CNG)自動車での使用に適しています。ポリカーボネイト製レンズを採用して保護の強化を図ることで、過酷な環境下での耐久性を実現しています。 目盛板の外径サイズは50 mmおよび63 mmで、目盛範囲は0~40 MPaです。オリフィスのサイズは0.58 mmです。 ブルドン管付きの真ちゅう製エンド・コネクション[50 mm目盛板圧力計(モデル50のみ)、...

  • 圧力計

    Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 Swagelok圧力計のラインアップ: Swagelok ® 一般産業用/工...

  • 圧力計、超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用

    Swagelok ® 超高純度用/クリーン・ドライ・エラー用圧力計は、ブルドン管を使用してシステムの正圧および真空のモニタリングを行います。 Swagelok ® 超高純度用圧力計PGUシリーズおよびクリーン・ドライ・エアー用圧力計PGCシリーズは、 バルク・ガス供給 からプロセス・ツール・アプリケーションに至るまで、幅広いアプリケーションに使用することができます。精度はASME B40.1、EN837-1、JIS B7505に準拠しています。 PGUシリーズ圧力計は半導体ガス・アプリケーション向けの超高純度「クリーン」で、SEMI/SEMATECHに準拠しています。クラス10...

  • タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

    特殊なアプリケーションにおいて、不活性ガスの圧力を一定に維持します。 Swagelokタンク・ブランケティング用レギュレーターを使用すると、危険な流体を貯蔵するタンク周辺の作業員や第三者の安全を確保することができます。ベーパー・スペース(気化スペース)内の不活性ガスの圧力レベルを一定に維持することで、危険な蒸気の漏れを防止します。 タンク・ブランケティング用レギュレーター を使用することで、圧力密閉タンクに関連する安全リスクを低減することができます。 TBRSシリーズ・レギュレーターは、タンク内にガスを導入して圧力を一定に維持し、内部圧力の低下によるタンクの崩壊を防止します。 TBVSシリーズ...

  • フィールド・ステーション・モジュール

    Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。 The Swagelok ® フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロ...

  • フィルター

    Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。 Swagelok ® フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。 スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除...

  • 継手

    スウェージロックの継手は、高い信頼性、取り付けの容易性、漏れの無いパフォーマンスを特徴としており、産業用流体システムにおいて、プロセスや装置の安全かつ効率的なオペレーションを実現します。 Swagelok ® チューブ継手は、1947年に誕生して以来、分析計装システムや小口径のプロセス流体システムにおいて漏れの無い接続を実現し、産業界の信頼を獲得してきました。腐食性環境、極端な温度または高圧下でも使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックは、信頼性の高い接続を可能にするための各種オプションを取り揃えています。また、豊富な継手製品ラインアップから、特殊な要件を伴う幅広い産業アプリケー...

  • フランジ・アダプター

    Swagelok ® フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。 Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。 Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要...

  • フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

    フレキシブル・メタル・ホース FJシリーズを使用すると、高温の真空用途または透過が望ましくない一般アプリケーションにおいて、透過を低減することができます。 FJシリーズ・ホースは、汎用の316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(304ステンレス鋼製シングル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。また、316Lステンレス鋼製ブレード(オプション)を選定すると、耐食性が高まります。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FJシリーズ・ホースのサイズは1/4~2 イン...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。