text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • VCO®Oリング式面シール継手

    Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。 Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことが...

  • ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: エンド・コネクション:1/2 インチおよび3/4 インチ・サイズNPTおねじ X 1/2インチ・サイズNPTめねじ –53~648°C 316ステンレス鋼 0.68~41.3 MPa ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

  • 円周溶接機

    Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。 重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正...

  • 液体除去用フィルター — フィルター

    液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。

  • パーティクル除去用フィルター — フィルター

    液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。

  • カップリング — コーン&スレッド継手

    カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1インチ 316ステンレス鋼 中/高圧用 最高使用圧力:137.8~413.4 MPa カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。

  • グランド/カラー — コーン&スレッド継手

    カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ 316ステンレス鋼 中/高圧用 最高使用圧力:137.8~413.4 MPa カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。

  • 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — コーン&スレッド継手

    高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~9/16 インチ 316ステンレス鋼 高圧用 最高使用圧力:206.7~413.4 MPa 高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。

  • ユニオン — ダイエレクトリック継手

    Swagelok®ダイエレクトリック継手を使用すると、流体流量を制限することなく、モニタリング用計器を電流による影響から絶縁し、保護することができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(12 mm) ストレート型 316ステンレス鋼 最高使用圧力:34.4 MPa Swagelok®ダイエレクトリック継手を使用すると、流体流量を制限することなく、モニタリング用計器を電流による影響から絶縁し、保護することができます。

  • 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 圧力逃がし弁

    高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6~12 mm) -40°C to 148°C 316ステンレス鋼 1.55~41.3 MPa 高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。