-
一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~3/4 インチ(6~12 mm) –62~482°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 1.03~6.89 MPa ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。
-
高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6 mm) –40~204°C 316ステンレス鋼 16.5~24.1 MPa 空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。
-
メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~3/8 インチ(6 mm) –28~482°C 316ステンレス鋼 0.68~4.82 MPa 信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。
-
ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチ –40~93°C 316ステンレス鋼 0.68~4.82 MPa ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。
-
エアー・アクチュエーター — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブ用のエアー・アクチュエーターを使用すると、確実かつ精密な流体制御を行うことができ、システムのパフォーマンスが向上します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6 mm) –40~204°C 316ステンレス鋼 16.5~24.1 MPa ベローズ・シール・バルブ用のエアー・アクチュエーターを使用すると、確実かつ精密な流体制御を行うことができ、システムのパフォーマンスが向上します。
-
スペアー・パーツ/アクセサリー — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。 以下のベローズ・シール・バルブ用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: ベローズ・キット インジケーター・スイッチ・キット ステム・チップ・キット ガスケット・キット ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。
-
切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチ –18~93°C 316ステンレス鋼 0.45~1.03 MPa 切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。
-
高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ(6~12 mm) –28~648°C ステンレス鋼 1.72~17.2 MPa 信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。
-
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ — ダイヤフラム・バルブ
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~3/8 インチ(6~8 mm) –73~121°C 316ステンレス鋼 19.2~24.1 MPa 高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます...
-
マルチ・バルブ・マニホールド — ダイヤフラム・バルブ
ダイヤフラム・バルブを使用したマルチバルブ・マニホールドは、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、高純度かつ精密な流体制御を実現します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチ –23~65°C 316L VIM-VARステンレス鋼 1.72~21.0 MPa ダイヤフラム・バルブを使用したマルチバルブ・マニホールドは、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、高純度かつ精密な流体制御を実現します。