-
スペアー・パーツ/アクセサリー — クイック・コネクツ
ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: 316ステンレス鋼、真ちゅう ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。
-
高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
高純度用バルブは、確実なステム動作でスムーズな操作が可能で、高い耐久性および清浄度を実現するユニオン・ボンネット構造を採用しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6~12 mm) –40~93°C 316ステンレス鋼 0.31~0.82 MPa 高純度用バルブは、確実なステム動作でスムーズな操作が可能で、高い耐久性および清浄度を実現するユニオン・ボンネット構造を採用しています。
-
一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~3/4 インチ(6~12 mm) –62~482°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 1.03~6.89 MPa ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。
-
高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6 mm) –40~204°C 316ステンレス鋼 16.5~24.1 MPa 空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。
-
メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ベローズ・シール・バルブ
信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~3/8 インチ(6 mm) –28~482°C 316ステンレス鋼 0.68~4.82 MPa 信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。
-
ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチ –40~93°C 316ステンレス鋼 0.68~4.82 MPa ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。
-
超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ダイヤフラム・バルブ
大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ –23~65°C 316L VIM-VARステンレス鋼 0.86~2.06 MPa 大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。
-
超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ — ダイヤフラム・バルブ
超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ 23~100°C 次世代PTFE 0.27~0.68 MPa 超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。
-
分析サブシステム(PrESS)
Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。 一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されていま...
-
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ
汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、耐薬品性が必要な用途に適しています。 汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、304ステンレス製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~20.6 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。 PTFEコア・ホース Bシリーズのアセンブリーには、水を用いて30...