text.skipToContent text.skipToNavigation

クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ステム

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.