-
コーン&スレッド継手
Swagelok ® コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。 Swage...
-
ダイヤフラム・バルブ
Swagelokダイヤフラム・バルブを使用すると、効率的に流れを締め切りながら、システム効率を向上させることができます。流路から障害物を一掃したデザインを採用しているため、たまり部分を最小限に抑えると同時にパージを促進することができます。長いサイクル・ライフを実現すると共に、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができるため、高純度および超高純度(UHP)アプリケーションのシステム要件に適合します。 Swagelokダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができるため、高純度および超高純度(UHP)アプリケーションのニーズに適合します。流量係数(C v 値)は0.20~1...
-
ダイエレクトリック継手
ダイエレクトリック継手を使用して電流の影響からモニタリング計器を遮断して保護することで、計器の精度を維持し、計器の交換コストを削減することができます。なお、流量が制限されることはありません。 Swagelokダイエレクトリック継手は、2つの主要な機能(電気絶縁性および流体の封止性能)を分離することで、計器を保護します。成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。 ダイエレクトリック継手を天然ガス・パイプラインのモニタリング・ステーションより前方の導圧管に取り付けると、 流...
-
電動式チューブ・ベンダー
Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを正確かつ効率的に曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。 Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、 Swagelokチューブ継手 に使用可能な各種材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電子制御による直感的な操作で、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことが可能です。2つのベンド・シューでさまざまなサイズのチューブに対応するため、手持ちのツー...
-
フランジ・アダプター
Swagelok ® フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。 Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。 Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要...
-
フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ
フレキシブル・メタル・ホース FJシリーズを使用すると、高温の真空用途または透過が望ましくない一般アプリケーションにおいて、透過を低減することができます。 FJシリーズ・ホースは、汎用の316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(304ステンレス鋼製シングル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。また、316Lステンレス鋼製ブレード(オプション)を選定すると、耐食性が高まります。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FJシリーズ・ホースのサイズは1/4~2 イン...
-
フレキシブル・チューブ
Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。 耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧のアプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブは半透明のためシステム流体を目視で確認できるほか、内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れています。 Swagelokビニール・チューブ LTシリーズは透明かつソフトで、柔軟性...
-
フロー・センサー
Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。FV4シリーズ・フロー・センサーではスナップ動作式フロート機構を採用しています。校正済みのオリフィスが流量の増減に伴ってフロート・ガイド内を上下に動くことで、正確にガスを検知します。オリフィス上部のフロートに内蔵された磁石によって、隣接するリード・スイッチの線を交互に導通させることで、流量の変化を検出します。 316Lステンレス鋼製の全溶接構造を採用することで...
-
流体供給ヘッダー
Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。 Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。 ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ...
-
真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ
真空断熱メタル・ホース FVシリーズは、幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。 真空断熱メタル・ホースFVシリーズは、独自の設計により、コンパクトなパッケージながら二種類の断熱性能レベルを実現し、真空断熱層により幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。また独自の製造工程により、真空劣化の主な原因となる真空ポートを排除しています。FVシリーズ・ホースのその他の特徴と利点: 真空専用断熱材を多層断熱材で補強することで、放射熱にも対応 焼きなまし処理を施しているため、フィット・アンド・ステイ(接続-固定型)によるホース取り回しが容易 接液・接ガス部表面は316Lステンレス鋼製で、液...