VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — プラグ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCR-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® 回転可能型メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-SP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 運送用プラグ - - SS-8-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-P 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — キャップ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCR-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - -
Product Availability by Store Location
Hours